Publique sus productos
Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

4.5 de 5 estrellas4.5(18 reseñas)
Traducido por Google,
Los sistemas de puertas de vidrio corredizas de aluminio de Solar Innovations® amplían la vista de cualquier espacio habitable o área comercial. Estos sistemas se pueden utilizar como entradas exteriores o transiciones entre dos espacios interiores. Los sistemas de puertas de vidrio corredizas acústicas de Solar son la solución ideal para proyectos que tienen requisitos de alta clase de transmisión de sonido (STC). Aunque los valores acústicos suelen ser específicos de la selección del acristalamiento, la construcción del marco puede influir en gran medida en el rendimiento acústico. Los sistemas acústicos de puertas corredizas de vidrio de Solar permiten una unidad de acristalamiento aislado de 1 3⁄8 pulgadas y son un producto destacado en la industria porque combinan un rendimiento acústico mejorado, un rendimiento térmico superior y una funcionalidad excepcional.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-slide-and-stack-glass-walls-g2-sliding-glass-door-model-sl8500
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosSliding Glass Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniClass Sliding All Glass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica