Publique sus productos
Puerta enrollable de aluminio PRACTIC DOOR
Puerta enrollable de aluminio PRACTIC DOOR
Puerta enrollable de aluminio PRACTIC DOOR
Puerta enrollable de aluminio PRACTIC DOOR
    Manusa

    Puerta enrollable de aluminio PRACTIC DOOR

    Puerta rápida enrollable, compuesta por guías y cabezal en aluminio lacado o anodizado. Lona de PVC con tejido de poliéster, color a elegir. Cuadro de maniobra con variador. Seguridad activa mediante barreras de fotocélulas cruzadas y posibilidad de faldón inferior con banda resistiva.
    Especificaciones
    • La puerta rápida enrollable de aluminio para zonas interiores ha sido concebida como una solución compacta y funcional con altas prestaciones en seguridad y tecnología ideal para sectorizar o dividir zonas de interior. Su estructura de aluminio lacado y sus mínimos requerimientos de espacio necesario para su instalación, la convierten en la solución ideal para cerramientos internos sin corrientes de aire. Su armario de control ha sido diseñado con unas medidas muy compactas y lleva incorporado un variador preparado para una alta frecuencia de paso. La puerta más compacta de nuestra gama. Su velocidad y tecnología punta, la hacen indispensable en pasos pequeños. Como todos los productos Manusa, destaca por la capacidad de adaptación en la configuración, haciendo posible así la personalización a las necesidades de cada proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminium-high-speed-roll-up-door-indoor-practic-door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniClass Access Doors