Publique sus productos
Puerta rápida para aparcamientos
Puerta rápida para aparcamientos
Puerta rápida para aparcamientos
Puerta rápida para aparcamientos
    Manusa

    Puerta rápida para aparcamientos

    La puerta enrollable para aparcamientos es una puerta rápida de apertura vertical diseñada específicamente para instalarse en las entradas de los aparcamientos con el fin de controlar el acceso o la salida de personas o vehículos. La puerta consta de dos montantes laterales que guían la lona flexible fabricada en PVC de 2 mm sobre una malla de poliéster, lo que le confiere un aspecto robusto y seguro.
    Especificaciones
    • La puerta enrollable y autorreparable de parking es una puerta rápida diseñada específicamente para instalar en los accesos rodados de aparcamientos y garajes, permitiendo el control de acceso o salida de vehículos. Además, su diseño funcional, mejora la eficiencia y seguridad de la puerta. Esta tipología de puerta rápida es silenciosa, lo que reduce las molestias para los vecinos. Además su motor de bajo mantenimiento y la lona autorreparable minimizan las posibles averías. La puerta se compone de un cabezal de acero donde se recoge la lona de PVC que discurre entre dos guías laterales de acero. La lonar reforzada le confiere un aspecto robusto y seguro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacar-parks-high-speed-roll-up-door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPVC
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta