Publique sus productos
Control de accesos - Pasillo motorizado para control de acceso Express Gate  900
Manusa

Control de accesos - Pasillo motorizado para control de acceso Express Gate 900

Express Gate: pasillo motorizado de control de accesos con paneles ocultos
Express Gate consiste en un módulo elegante en el que se alojan los paneles de vidrio correderos, las células fotoeléctricas de seguridad, el lector de control de acceso y el sistema exclusivo de Manusa para una apertura segura de los paneles.

Especificaciones
  • PASILLO MOTORIZADO DE CONTROL DE ACCESOS EXPRESS GATE 900

    El pasillo motorizado de control de accesos automático MANUSA Express Gate es bidireccional y cuenta con paneles ocultos de vidrio templado de seguridad con un grosor de 12 mm. Los vidrios tienen una altura de 1040 mm o 1700 mm y el paso libre estándar es de 900 mm. Permite un acceso rápido, seguro y controlado de personas a instalaciones de todo tipo. El largo de paso de la unidad es de 900 mm (el más corto del mercado), con un acabado lateral en acero inoxidable AISI 304 y un panel superior de madera de densidad media (MD) en colores RAL (tabla disponible). Son necesarios dos módulos (uno maestro y un esclavo) para conformar un pasillo de control de accesos.

    Grupo motor trifásico de MANUSA alimentado mediante una red monofásica de 230V/50Hz, que incluye un sistema de gestión con tecnología inverter y ajuste independiente de la tensión y de la frecuencia (VVVF). Este sistema de gestión permite ajustar de forma independiente la velocidad y la fuerza de apertura y cierre de los paneles ocultos.

    En lo que respecta a la seguridad para los usuarios y las instalaciones, el pasillo incluye 10 células fotoeléctricas para una supervisión total del paso con el fin de evitar que las personas se queden atrapadas durante un control antifraude gracias al control del movimiento de los usuarios. Los indicadores led muestran la dirección de acceso y un sistema de evacuación abre los paneles, tanto ante un fallo de alimentación como tras la recepción de una señal desde un centro de alerta. El pasillo permite una frecuencia de hasta 40 personas por minuto (aunque esta cifra depende de la velocidad del sistema de gestión de validación que haya integrado el cliente) y puede adaptarse a cualquier sistema de validación o identificación: lector de  huella digital, control de acceso biométrico, control de acceso facial, etc. Todas las señales de control de acceso son contactos sin potencia.

    Fabricación con arreglo a la norma 9001:1000 sobre sistemas de gestión de calidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexpress_gate_900
  • Familia de productoControl de accesos
  • Grupo de productosPasillo motorizado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-21
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)900
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles