Publique sus productos
Puerta automática - Hermética de apertura doble P50 sin panel fijo
Manusa

Puerta automática - Hermética de apertura doble P50 sin panel fijo

Las puertas automáticas herméticas de apertura doble garantizan la estanqueidad gracias a sus características únicas. Gama amplia de acabados opcionales y de funcionalidades para adaptar la puerta al proyecto arquitectónico.
Especificaciones
  • PUERTA CORREDERA HERMÉTICA DE APERTURA DOBLE CON HOJAS MÓVILES DE MODELO P50 Puerta corredera automática hermética de MANUSA, de apertura doble, con 2 hojas móviles, para un espacio con: …… mm de alto, …… mm de ancho y con un paso libre de ……. El conjunto consta de los siguientes elementos: operador hermético Visio de MANUSA, compuesto por: grupo motor con dos motores trifásicos de CA alimentado mediante una red monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz bajo demanda); codificador magnético de posición y velocidad; panel de control con nivel de rendimiento «d» con arreglo a la norma EN13849 con funcionamiento monitorizado y sistema de gestión del motor con tecnología inverter y ajuste independiente de la tensión y la frecuencia (VVVF); transmisión de accionamiento directo (sin engranaje); sistema mecánico de sellado de las hojas que permite un movimiento descendente hacia el suelo y hacia el marco para garantizar un sellado hermético correcto; y una apertura manual sin esfuerzo gracias a su sistema de retorno exclusivo mediante muelles. Todo ello alojado dentro de un marco de dintel de aluminio extruido de 175 mm de alto y 220 mm de fondo, con un acabado de revestimiento en polvo / anodizado (tabla disponible). Fabricación con arreglo a la norma 9001:1000 sobre sistemas de gestión de calidad. Las hojas móviles herméticas P50 de MANUSA constan de: un marco perimetral de aluminio extruido de 50 mm de grosor, un núcleo interno de poliisocianurato (PIR) con una densidad de 40 Kg/m3 y dos paneles exteriores de laminado fenólico de alta densidad (HPL) o de acero inoxidable. Posibilidad de instalar hojas recubiertas de plomo para salas de rayos X mediante dos capas de plomo de 1 mm de grosor. Todo el perímetro de la hoja cuenta con una junta de goma de aislamiento. Panel de visión empotrado opcional (vidrio recubierto de plomo bajo demanda). La superficie exterior se limpia con facilidad y está perfectamente encajada en el marco perimetral y en el panel de visión para evitar la acumulación de polvo y de otras partículas. Conexión directa con la barra equipotencial del edificio. El marco MANUSA MK40, que se instala a un lado o a ambos lados de la pared, se ha diseñado de forma específica para garantizar un funcionamiento correcto de la puerta hermética en cualquier tipo de pared. Asegura un ajuste perfecto con la hoja, garantizando así el nivel de estanqueidad requerido. El selector de programa MANUSA permite al usuario elegir entre los modos siguientes: automático, abierto, cerrado, solo salida y apertura parcial. Este selector viene equipado con una pantalla digital que alerta al usuario ante cualquier funcionamiento incorrecto y cuenta con un código PIN de bloqueo por defecto para salvaguardar el acceso a la función de cambio de modo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciah_bpp50_wof
  • Familia de productoPUERTAS AUTOMÁTICAS
  • Grupo de productosSliding hermetic doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
  • Ancho (mm)2660
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Composite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors