Publique sus productos
Puerta rápida apilable Windwall
Puerta rápida apilable Windwall
Puerta rápida apilable Windwall
Puerta rápida apilable Windwall
Puerta rápida apilable Windwall
Puerta rápida apilable Windwall
    Manusa

    Puerta rápida apilable Windwall

    Puerta rápida tipo apilable de apertura vertical, compuesta por guías y cabezal en acero lacado, y lona de PVC, color a elegir y con posibilidad de mirillas transparentes. Cuadro de maniobras parametrizable.Seguridad activa mediante barrera de fotocélulas cruzadas. La puerta Windwall tiene características adicionales en resistencia al viento.
    Especificaciones
    • La puerta rápida apilable ha sido concebida para uso intensivo en huecos exteriores de grandes dimensiones, gracias a su elevada resistencia a las corrientes de aire. Su estanqueidad permite aislar diferentes áreas de trabajo, permitiendo acondicionar, sectorizar y climatizar naves para una mayor comodidad de los trabajadores. Gracias a las barras transversales de refuerzo situadas en la lona, protegen los interiores de condiciones atmosféricas adversas. Su alta resistencia al viento y medidas la convierte en la mejor solución para cerramientos exteriores. Las puertas apilables de Manusa son una gran opción de cerramiento industrial. La variedad de opciones de configuración que ofrece hacen posible la personalización de la puerta según las necesidades del proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-fold-up-door-windwall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7000
    • Ancho (mm)7000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniClass Access Doors