Publique sus productos
Puerta rápida enrollable de acero, AUTORREPARABLE
Puerta rápida enrollable de acero, AUTORREPARABLE
Puerta rápida enrollable de acero, AUTORREPARABLE
Puerta rápida enrollable de acero, AUTORREPARABLE
Puerta rápida enrollable de acero, AUTORREPARABLE
    Manusa

    Puerta rápida enrollable de acero, AUTORREPARABLE

    Puerta rápida enrollable, compuesta por guías y cabezal en acero lacado o inoxidable, con sistema autorreparable en las guías en caso de descarrilamiento de la lona. Faldón inferior blando. Seguridad activa mediante barrera de fotocélulas cruzadas. Dispone de un cabezal más ancho para poder ofrecer puertas de mayor tamaño.
    Especificaciones
    • La puerta autorreparable es la mejor opción para todos los accesos y separaciones de las diferentes áreas de trabajo. Gracias a su sistema de autorreparación, garantiza un alto nivel de estanqueidad y una elevada resistencia al viento, por lo que la convierten en una de las puertas más competitivas del mercado. El sistema de cremallera lateral ofrece un sistema de autorreparación, pues en caso de pequeños impactos, la lona se sale de las guías con el fin de evitar su rotura. Al elevarse la puerta, esta cremallera se vuelve a introducir en las guías laterales dejando la puerta operativa nuevamente. Nuestras puertas rápidas autorreparables son una solución innovadora y única capaz de adaptarse a cualquier espacio con alto tráfico, por ejemplo en zonas de carga y descarga de mercancías.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-roll-up-self-repairing-door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniClass Access Doors