Publique sus productos
Control de accesos - Pasillo de control de accesos Slim Gate con paneles batientes
Manusa

Control de accesos - Pasillo de control de accesos Slim Gate con paneles batientes

Slim Gate: pasillo motorizado de control de accesos con paneles batientes
Slim Gate es la última innovación para el control de accesos que combina un alto nivel de seguridad y comodidad para los usuarios con un diseño de calidad.

Especificaciones
  • SLIM GATE: PASILLO MOTORIZADO DE CONTROL DE ACCESOS CON PANELES BATIENTES

    Slim Gate es la última innovación para el control de accesos que combina un alto nivel de seguridad y comodidad para los usuarios con un diseño de calidad.

    Características principales
    Pasillo motorizado de acceso controlado mediante paneles batientes de vidrio.
    Adecuado para la supervisión de accesos a edificios de oficinas, instalaciones deportivas, zonas de ocio, etc.
    Módulos de diseño elegante para los paneles de vidrio. Seguridad máxima para evitar bloqueos.
    Seguridad máxima antibloqueos para las personas.
    Control antifraude estricto mediante supervisión de movimientos.
    Adaptable a otros sistemas de seguridad o controles de accesos previamente instalados: lector de huella digital, lector biométrico, control de acceso facial...
    Adaptable a cualquier proyecto arquitectónico.
    Posibilidad de personalizar la cubierta superior de los módulos.
    Gama amplia de accesorios.
    Tres tamaños de paneles batientes:
    • 300 x 600 mm para un ancho de paso de 650 mm
    • 300 x 980 mm para un ancho de paso de 900 mm
    • 425 x 600 mm para un ancho de paso de 650 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaslim_gate
  • Familia de productoControl de accesos
  • Grupo de productosPasillo motorizado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles