Publique sus productos
Puerta rápida enrollable de acero FENROLL
Puerta rápida enrollable de acero FENROLL
Puerta rápida enrollable de acero FENROLL
Puerta rápida enrollable de acero FENROLL
Puerta rápida enrollable de acero FENROLL
Puerta rápida enrollable de acero FENROLL
    Manusa

    Puerta rápida enrollable de acero FENROLL

    Puerta rápida enrollable, compuesta por guías y cabezal en acero lacado o inoxidable. Lona de PVC con tejido de poliéster, color a elegir. Cuadro de maniobra con variador. Seguridad activa mediante barreras de fotocélulas cruzadas y posibilidad de faldón inferior con banda resistiva.
    Especificaciones
    • La puerta rápida de acero enrollable de Manusa ofrece una solución idónea para zonas de tráfico intenso de vehículos y maquinaria móvil así como de peatones. La puerta rápida enrollable de acero es la mejor solución para zonas de tráfico intenso, como almacenes o muelles de carga. Gracias a sus medidas compactas nos permite instalarla en naves industriales para sectorizar distintas zonas de trabajo. Ofrece también una resistencia al viento óptima para prevenir corrientes de aire, incrementando el confort en las zonas de trabajo de los operarios. Nuestras puertas rápidas de acero tienen la versatilidad de adaptarse a las necesidades del cliente a través de las distintas opciones y configuraciones que ofrece.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasteel-high-speed-roll-up-door-fenroll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4500
    • Ancho (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniClass Access Doors