Publique sus productos
Control de accesos  - Portillo motorizado con paneles batientes Swing Gate
Manusa

Control de accesos - Portillo motorizado con paneles batientes Swing Gate

4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)

Swing Gate: Portillo motorizado con paneles batientes
Combinables con cualquier otro equipamiento como, por ejemplo, torniquetes o pasillos motorizados de acceso, para dotar a la instalación de un acceso adaptado a necesidades especiales.

Especificaciones
  • SWING GATE: portillo motorizado con paneles batientes

    Combinables con cualquier otro equipamiento como, por ejemplo, torniquetes o pasillos motorizados de acceso, para dotar a la instalación de un acceso adaptado a necesidades especiales.

    Características principales
    Combinables con otros dispositivos como, por ejemplo, torniquetes o pasillos motorizados, para dotar a la instalación de un control de acceso adaptado a necesidades especiales (personas con movilidad reducida o mercancías pequeñas).
    Transparencia y sofisticación.
    Alto nivel de comodidad para el usuario.
    Gama amplia de versiones en acero inoxidable y paneles de vidrio.
    Adaptable a cualquier proyecto arquitectónico.
    Gama amplia de accesorios: lector de huella digital, lector biométrico, control de acceso facial...
    Con panel batiente de 650 mm: ancho de paso de 700 mm
    Con panel batiente de 900 mm: ancho de paso de 950 mm
    Con panel batiente de 1100 mm: ancho de paso de 1150 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaswing_gate
  • Familia de productoControl de accesos
  • Grupo de productosPortillo motorizado con paneles batientes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Europa
España