Publique sus productos
Puerta automática - Telescópica de apertura doble A20-4 sin panel fijo
Manusa

Puerta automática - Telescópica de apertura doble A20-4 sin panel fijo

La puerta corredera de apertura doble telescópica es la puerta automática y funcional más popular. Recomendada para su uso en salidas y accesos públicos con un tránsito alto de personas, o en aquellos lugares en los que la seguridad de los usuarios está vinculada al flujo de tránsito.
Especificaciones
  • PUERTA CORREDERA DE APERTURA DOBLE TELESCÓPICA CON HOJAS MÓVILES DE MODELO A20-4 Puerta corredera automática de MANUSA, de apertura doble telescópica, con 4 hojas móviles, para un espacio de: …… mm de alto, …… mm de ancho y con un paso libre de ……. El conjunto de la puerta es conforme con la norma europea EN16005 relativa a la seguridad en el uso de puertas automáticas peatonales. El conjunto consta de los siguientes elementos: operador VISIO 125, certificado con arreglo a la norma EN60335, compuesto por: grupo motor con dos motores trifásicos de CA alimentado mediante una red monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz bajo demanda); codificador magnético de posición y velocidad; panel de control con nivel de rendimiento «d» con arreglo a la norma EN13849 con funcionamiento monitorizado y sistema de gestión del motor con tecnología inverter y ajuste independiente de la tensión y la frecuencia (VVVF); transmisión de accionamiento directo (sin engranaje reductor); y baterías de reserva que permiten abrir y cerrar la puerta en caso de fallo de alimentación (configurable por parte del usuario). Todo ello alojado dentro de un marco de dintel de aluminio extruido de 125 mm de alto y 180 mm de fondo, con un acabado de revestimiento en polvo / anodizado (tabla disponible). Fabricación con arreglo a la norma 9001:1000 sobre sistemas de gestión de calidad. Las hojas MANUSA con perfiles de aluminio A20-2, constan de: vidrio de marco completo con un perfil de aluminio de 20 mm de grosor, y acabado de revestimiento en polvo / anodizado (tabla disponible). Vidrio templado / laminado con un grosor de 8 o 10 mm. El selector de programa MANUSA permite al usuario elegir entre los modos siguientes: automático, abierto, cerrado, solo salida y apertura parcial. Este selector viene equipado con una pantalla digital que alerta al usuario ante cualquier funcionamiento incorrecto y cuenta con un código PIN de bloqueo por defecto para salvaguardar el acceso a la función de cambio de modo, con arreglo a la norma EN16005 para puertas en vías de evacuación y salidas de emergencia. Los sensores de monitarización MANUSA, con un nivel de rendimiento «c» (nivel «d» si la puerta se encuentra en una vía de evacuación o salida de emergencia) con arreglo a la norma EN13849, son conformes con la norma EN16005.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatbp_a20_4_wof
  • Familia de productoPUERTAS AUTOMÁTICAS
  • Grupo de productosSliding doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)3803
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta