Publique sus productos
Control de accesos - Barrera tarifaria PAR 600
Manusa

Control de accesos - Barrera tarifaria PAR 600

PAR – Barrera de control de accesos
Los pasillos automáticos y reversibles (PAR) de Manusa se han diseñado para llevar a cabo el control de acceso de pasajeros, con la máxima seguridad y velocidad, en todo tipo de instalaciones de transporte público.

Especificaciones
  • PASILLO DE CONTROL DE ACCESOS AUTOMÁTICOS PAR 600 / BARRERA TARIFARIA

    El pasillo de control de accesos automático de MANUSA (PAR) o la barrera tarifaria para control de acceso a infraestructuras de transporte público es bidireccional y cuenta con paneles retráctiles fabricados en vidrio templado de seguridad de 12 mm de grosor. Los vidrios tienen una altura de 1040 mm o 1700 mm y el paso libre estándar es de 600 mm. Permite un acceso rápido, seguro y controlado de las personas; además, al tratarse de  un sistema modular, es fácilmente integrable y adaptable tanto a instalaciones nuevas como a instalaciones que ya están en uso. El largo de paso de la unidad es de 2200 mm, con acabados en acero inoxidable AISI 304 (otros acabados disponibles bajo demanda). Son necesarios dos módulos (uno maestro y un esclavo) para conformar un pasillo de control de accesos.

    Grupo motor asíncrono trifásico de CA MANUSA (sin mantenimiento) alimentado mediante una red monofásica de 230V/50Hz, que incluye un sistema de gestión con tecnología inverter y ajuste independiente de la tensión y de la frecuencia (VVVF). Este sistema de gestión permite ajustar de forma independiente la velocidad y la fuerza de apertura y cierre de los paneles ocultos, lo que se traduce en un sistema fiable, de bajo consumo y bajo mantenimiento.

    En lo que respecta a la seguridad para los usuarios y las instalaciones, el pasillo incluye 19 células fotoeléctricas (admite hasta 32) para una supervisión total del paso con el fin de evitar que las personas se queden atrapadas durante un control antifraude gracias al control del movimiento de los usuarios. Los indicadores led muestran la dirección de acceso y un sistema de evacuación abre los paneles, tanto ante un fallo de alimentación como tras la recepción de una señal desde un centro de alerta (si se utiliza como salida de emergencia). El pasillo permite una frecuencia de hasta 40 personas por minuto (aunque esta cifra depende de la velocidad del sistema de gestión de validación de billetes que haya integrado el cliente) y puede adaptarse a cualquier sistema de validación de billetes. Todas las señales de control de acceso para la apertura del PAR pueden llevarse a cabo a través de contactos sin potencia o a través de una comunicación RS485 (otros sistemas disponibles bajo demanda) Ofrece una capacidad de conectividad «ascendente» amplia, puesto que puede conectarse a una red Ethernet que permite un control totalmente remoto.

    Fabricación con arreglo a la norma 9001:1000 sobre sistemas de gestión de calidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaticket_gate_600
  • Familia de productoControl de accesos
  • Grupo de productosBarrera tarifaria PAR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles