Publique sus productos
SLOW20 azulejos de gres porcelánico
SLOW20 azulejos de gres porcelánico
    Marazzi

    SLOW20 azulejos de gres porcelánico

    Con Slow20, el calor del cotto tradicional se traslada al exterior en una superficie pensada para ambientes al aire libre acogedores y duraderos. La colección en gres porcelánico de 20 mm se presenta en el formato 80x80 y en los colores Sabbia, Cotto, Calce y Coccio. La tecnología Tecnico refuerza sus prestaciones y garantiza fiabilidad en exteriores. Resistencia, durabilidad y continuidad estética acompañan caminos, terrazas y zonas outdoor de carácter natural.

    Póngase en contacto con Marazzi

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSLOW20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring