Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
marbodal/products/c0da3409-f1d4-4c47-b6fb-d33cae979bc9
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
No disponible en Estados Unidos
Marbodal
Seguir
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
Traducido por Google,
Ver original
Puerta Arkitekt Plus Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecido UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Base cabinet för oven.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
12012140060
Familia de producto
Arkitekt Plus
Grupo de productos
Base cabinet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-03-11
Número de edición
1
Altura (mm)
704
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
565
Links
Links
Instrucciones de instalación
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificación de producto
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Descripción técnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero DM
Material secundario
Tablero MFC
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
21.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Suecia
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descargar
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Descargar