Publique sus productos
Base cabinet 2105040 Aspekt
Marbodal

Base cabinet 2105040 Aspekt

Traducido por Google,
Aspecto de la puerta Blanco. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecido UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
Especificaciones
  • Base cabinet with wire baskets.
Especificaciones técnicas
  • Referencia83012105040
  • Familia de productoAspekt
  • Grupo de productosBase cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)17.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa