RCC - Los usos típicos son guarderías, apartamentos, baños, dormitorios, salas de estar, cocinas y vestíbulos.
CARACTERÍSTICAS:
Los calefactores de techo de la serie RCC satisfacen prácticamente cualquier necesidad de calefacción, ya sea residencial o comercial. Su control individual por habitación, su fácil instalación y su discreto montaje los hacen ideales tanto para calefacción general como complementaria. Se utilizan habitualmente en guarderías, apartamentos, baños, dormitorios, salas de estar, cocinas y vestíbulos.
CALEFACCIÓN DE DOBLE FUNCIÓN: Además del calor radiante, la serie RCC utiliza parte de su energía para calentar el aire que pasa por detrás y por encima del calefactor mediante convección, lo que ayuda a "mezclar" el aire de la habitación y a lograr una calefacción uniforme en toda la estancia.
CONTROL INDIVIDUAL DE HABITACIONES: El control preciso que ofrece la calefacción eléctrica permite regular cada habitación o zona individualmente para un mayor ahorro. ¿Para qué calentar toda la casa si solo se utilizan una o dos habitaciones? Esto se aplica igualmente bien tanto para la calefacción general de la casa como para la calefacción complementaria.
NUEVO DISEÑO DE EXTRUSIÓN: El panel frontal de aluminio extruido está recubierto con una pintura texturizada de alta temperatura que irradia la mayor parte de su energía térmica desde la superficie frontal. La energía restante se disipa mediante un flujo de convección detrás y sobre el calefactor, que distribuye el aire caliente por la habitación.
MONTAJE EN PARED CONVENIENTE - CERCA DEL TECHO - El calefactor de cubierta RCC se monta en cualquier superficie de pared, cerca del techo, donde se puede aprovechar al máximo su doble función de calefacción. La energía de calor radiante se dirige hacia abajo, calentando a las personas y los objetos cerca del suelo, así como el propio suelo. El aire de la habitación absorbe el calor de estos objetos y asciende hacia el techo. La parte posterior del calefactor actúa como un convector, atrayendo el aire más frío del área del suelo, por detrás y por encima del calefactor, lo que ayuda a circular y mezclar el aire de la habitación hasta que alcanza una temperatura de equilibrio. El montaje discreto también permite total libertad en la disposición de los muebles en una habitación, ya que los calefactores no se verán afectados por obstrucciones, lo que reduce la eficiencia de los calefactores montados en el suelo o en la pared baja.