Publique sus productos
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

Traducido por Google,

Cortinas de aire LoPro 2 (LPV2)

Nuestra serie LPV es el ancla de nuestra serie LoPro. Elegante, silencioso, con un diseño amigable para el consumidor que lo hace perfecto para instalaciones comerciales orientadas al cliente y también tiene un control de velocidad variable, lo que le permite subir o bajar la columna de aire para satisfacer sus necesidades. Tiene un motor de 1/6 HP, el color estándar es Obsidian Black y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referencialpv2-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosLPV2 (LoPro 2) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010067
  • Nombre ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniClass Non Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica