Publique sus productos
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp

    Fris lamp

    Traducido por Google,

    Dibujar finos haces de luz en un espacio, cada uno de ellos apuntando en cualquier dirección. Por eso hemos creado Fris, un sistema de iluminación multifunción, disponible en versión de pared/techo o suspensión, que permite combinar varias unidades de diferentes tamaños y posiciones, cada una de ellas apuntando su propio haz de luz.

    Su diseño consiste en un tubo de vidrio que encierra la lámpara. Lo que la hace única es que el vidrio no solo protege la lámpara, sino que también cumple una función mecánica, suspendiendo todo el sistema y permitiendo que la lámpara gire y dirija la luz en una dirección determinada. De esta manera, el vidrio es material y función a la vez. A través del vidrio transparente vemos el interior de la lámpara, que consta de dos perfiles: uno incluye la fuente de luz y el otro actúa como una parábola, proyectando una luz nítida e intensa.

    Este sistema permite componer estructuras lumínicas y unir un conjunto de lámparas mediante diferentes accesorios de montaje y suspensión. En la versión de suspensión, cada unidad Fris se sujeta mediante una correa, de forma que se pueden colocar varias en horizontal, en línea, una sobre otra o en perpendicular, creando cruces de luz. También pueden funcionar por separado como una lámpara individual. La otra versión se puede fijar al techo o a la pared. La versión de suspensión está disponible en tres longitudes de 80, 155 cm y 215 cm y la versión para techo o pared se presenta en otras tres longitudes de 80, 155 y 215 cm. También existe una versión más técnica donde la luz se distribuye en celdas con lentes independientes, consiguiendo un UGR inferior a 19.

    Fris ofrece un diseño muy versátil y funcional para la iluminación precisa de cualquier tipo de proyecto. Un ingenioso sistema que aborda con valentía una cuestión hasta ahora no resuelta: disponer de un conjunto de lámparas donde cada una dirija la luz de forma individual.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFris
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosIndoor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas