Publique sus productos
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated
    Martin

    ELP WW IP Warm White LED Ellipsoidal IP65 Rated

    Traducido por Google,

    Las luminarias elipsoidales LED Martin ELP ofrecen la luminancia, el brillo y la reproducción de colores vivos que han sido sinónimos del nombre Martin durante más de 30 años. Martin ELP WW IP ofrece reproducción de color y brillo líderes en la industria como el Martin ELP WW original, pero amplía su versatilidad a aplicaciones temporales en exteriores a través del cumplimiento de IP65 para resistencia a la humedad y protección completa contra el polvo, junto con resistencia a la corrosión C3. La ingeniería danesa ergonómica de ELP ofrece avances en la funcionalidad de iluminación que incluyen el altamente eficiente Fine Focus basado en engranajes, una primicia en la industria; y Fast Focus que permite enfocar el dispositivo sin que fluyan datos hacia él. ELP también ofrece atenuación de 16 bits con 4 curvas seleccionables. ELP WW IP está disponible en opciones de carcasa en blanco y negro y se puede configurar con uno de los cuatro tubos de lentes estáticos Martin en ángulos de haz de 19, 26, 36 y 50 grados, o una opción de dos lentes Martin Zoom con opción de 15 a 30 -grados y rango de 25 a 50 grados. ELP también ofrece flexibilidad en el diseño de iluminación y gestión de inventario a través de la compatibilidad con tubos de lentes de terceros junto con una amplia gama de accesorios que incluyen marcos de gel y gobos. La salida, la óptica y la reproducción cromática superiores, combinadas con una sólida protección contra los elementos, una facilidad de uso y una conveniencia incomparables, hacen de Martin ELP la luminaria elipsoidal LED líder en su clase.


    CARACTERÍSTICAS

    • Calidad legendaria de Martin en luminarias LED elipsoidales
    • Óptica avanzada diseñada en Dinamarca
    • El motor de luz blanca cálida emplea tecnología de chipset LED de vanguardia para un alto rendimiento y una combinación suave de LED.
    • Impresionante salida de luz de 7000 lúmenes (a 3000K)
    • Calificación CRI líder en la industria de 97
    • Función de enfoque rápido para enfocar sin datos
    • La revolucionaria perilla de ajuste de enfoque accionada por engranajes Fine Focus se bloquea en su ubicación la primera vez
    • Clasificación IP65 para resistencia al agua y protección completa contra el polvo y otras partículas
    • Atenuación de 16 bits con 4 curvas de atenuación seleccionables
    • Compatible con accesorios universales como marcos de gel y soportes y rotadores de gobos
    • Las opciones incluyen 4 tubos de lentes estáticos y 2 lentes con zoom con compatibilidad para accesorios de terceros
    • La corrección de color de halación elimina los halos azules y marrones atípicos cuando se utilizan tubos de lentes Martin
    • Funcionamiento sin parpadeos
    • Persianas de marco manual de 4 hojas.
    • Centro de gravedad en el yugo para uso ergonómico
    • Perillas de inclinación colocadas para despejar las contraventanas de marco
    • Refrigeración regulada para un funcionamiento ultrasilencioso
    • Conectividad DMX/RDM de 5 pines y Neutrik True1 In/Thru
    Especificaciones
    • PHYSICAL

      Length: 644 mm (25.4 in.)
      Width: 255 mm (10.1 in.)
      Height: 255 mm (10.1 in.), 527 mm (20.1 in.) with bracket
      Weight: 11 kg (24.3 lb.) body only

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 16000 lumens
      Fixture luminous output: 7000 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >97
      CQS (Color Quality Scale): >93
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >93
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >101
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >96
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: Die-cast aluminum
      Color: Black or white variant
      Protection rating: IP65

      Keywords: Harman

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelp-ww-ip-warm-white-led-ellipsoidal-ip65-rated
    • Familia de productoStatic Lights
    • Grupo de productosEllipsoidal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring