Publique sus productos
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Traducido por Google,

    Al combinar un accesorio con todas las funciones, rentable y sensato, el Martin ERA 800 Profile es perfecto para producciones de alquiler y entretenimiento del tamaño de un estadio. Diseñado para satisfacer la demanda de una cabeza móvil de perfil LED compacta y digna de una gira con carga de gobos mejorada destinada a los escenarios más grandes, el perfil ERA 800 incluye un motor LED de 800 W y 6500 K extremadamente eficiente que produce una potente luz de 34 000 lúmenes. y ofrece una proyección de imagen nítida con un campo plano. Los beneficios adicionales incluyen zoom 1:8, atenuación electrónica y luz estroboscópica, CMY/CTO, iris para ajuste de haz y ruedas de gobos giratorias dobles más una rueda estática adicional. También está cargado con los gobos favoritos de los usuarios de la reconocida gama Martin MAC que incluyen una amplia variedad de efectos, especialmente cuando se combinan con los prismas giratorios incluidos.

    Además de las producciones de conciertos y giras más grandes, el perfil ERA 800 es ideal para líneas de cruceros, lugares de culto, producciones de televisión en vivo y espectáculos corporativos que requieren un perfil LED verdaderamente versátil que ofrezca un diseño y un potencial de uso casi ilimitados.

    CARACTERISTICAS

    • Fuente de luz LED brillante de 800 W / 6500 K
    • Salida de 34,000 lúmenes
    • Óptica nítida con campo plano
    • Zoom rápido 1:8
    • Aspecto de haz ancho con lente frontal de 160 mm
    • Mezcla de colores CMY: mezcla de colores vibrantes con una paleta superior de colores que coinciden con la gama MAC
    • CTO lineal: control CCT de luz diurna a tungsteno y expansión de la paleta CMY
    • Rueda de color de 6 ranuras: para una mayor selección de colores y efectos de colores divididos
    • 12 gobos giratorios/indexadores: todos los renombrados gobos de cristal Martin
    • 7 gobos estáticos para grandes efectos de morphing
    • Rueda de animación con rotación bidireccional continua
    • Iris – iris rápido y apretado
    • Dos prismas, de 4 facetas y lineal, rotación y control de índice para efectos dinámicos
    • Escarcha suave: una escarcha ligera deja visibles las ilustraciones de los gobos con un hermoso borde suave
    • Escarcha pesada: para efectos de luz de lavado.
    • Diseño compacto y de bajo peso

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • PHYSICAL

      Weight: 40.0 kg (88.2 lbs.)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 730 mm (28.8 in.)

      Length (head): 608 mm (24.0 in.)

      Length (base): 416 mm (16.4 in.)

      Width (base): 290 mm (11.4 in.)

      Width (across yoke): 431 mm (17.0 in.)

      Height (head straight up): 802 mm (31.6 in.)

      Height (maximum): 851 mm (33.5 in)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaera-800-profile
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring