Publique sus productos
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
    Martin

    MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura

    Traducido por Google,

    El MAC Aura XB lleva una galardonada, innovadora y compacta luz LED wash al siguiente nivel, incorporando muchas características nuevas que se introdujeron por primera vez con el MAC Quantum Wash™. El MAC Aura XB no solo ofrece brillo adicional, sino que también cuenta con un nuevo sistema de mezcla de colores superior y un diseño de lente optimizado para haces más ajustados y lavados más uniformes. El exclusivo y patentado Eye-candy Aura Effect™ de Martin también forma parte del paquete.

    • Lavado de lente único súper brillante con color completamente premezclado
    • Diseño compacto y bajo peso
    • Alta eficiencia, bajo consumo de energía, larga vida útil
    Especificaciones
    • FEATURES

      • Super-bright single-lens wash with fully premixed color
      • Broad color palette, RGBW color mixing
      • Eye-candy Aura Effect™
      • Uniform shades
      • Built-in FX engine
      • 10 to 60° uniform zoom
      • 6000 Lumens output
      • Rapid movement
      • Compact, low weight design (6.5 kg)
      • High efficiency, low power consumption, long lifetime
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamac-aura-xb
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring