Publique sus productos
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
    Martin

    MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head

    Traducido por Google,

    Características

    FUENTE DE LUZ

    • Motor de luz LED patentado de 760 W
    • 55 LED blancos de 20 W
    • Vida útil mínima del LED: >50 000 horas (consulte las especificaciones para obtener más detalles)

    DATOS FOTOMÉTRICOS

    • Salida luminosa del motor de luz: 56.000 lúmenes
    • Salida luminosa de la luminaria: 28.000 lúmenes
    • Intensidad luminosa máxima: 2,4 Mcd
    • CCT: 5800 K (+/- 250 K)

    ÓPTICA

    • Lente frontal de 150 mm
    • Rango de zoom 1:9 (ángulo de campo de 5,7° - 51°)
    • Sistema de proyección de alta resolución

    EFECTOS DINÁMICOS

    • Atenuación continua de 0 a 100 % y efectos estroboscópicos
    • Elección de cuatro curvas de atenuación
    • Mezcla de colores CMY
    • Control de temperatura de color (5.800 - 2.850 K)
    • Rueda de color con 5 filtros dicroicos, incluido filtro de mejora espectral
    • Rueda de gobos giratoria 1 incluye 7 gobos intercambiables + abierto
    • Rueda de gobos giratoria 2 incluye 7 gobos intercambiables + abierto
    • Rueda de animación de gobos, indexación, rotación continua con ángulo variable
    • 2 x Escarcha (desvanecimiento gradual), Ligero y Pesado
    • prisma de 4 facetas
    • Iris
    • Zoom
    • Enfoque con seguimiento automático
    • Módulo de encuadre extendido con +/- 30° individuales a lo largo de toda la viga y rotación de +/- 83°
    • Panorámica: 540°
    • Inclinación: 268°
    • Videomapping P3 del color y/o intensidad de la luminaria (6 segmentos)
    • Efectos preprogramados: dos gamas de efectos preprogramados
    • Control de cambio de verde a magenta
    • Control CTC virtual (2000 – 12 850 K)

    REFRIGERACIÓN Y RUIDO

    • Sistema de refrigeración de bajo ruido
    • Control de nivel de sonido vs. salida seleccionable por el usuario

    CONSTRUCCIÓN

    • Altura (cabeza recta): 758 mm (29,8 pulgadas)
    • Altura (máxima): 776 mm (30,6 pulg.)
    • Peso: 37,0 kg (81,1 libras)

    CONTROL

    • Entrada/salida DMX-512
    • Entrada/salida Ethercon para P3, Art-Net, sACN
    • Conmutador Ethernet integrado con derivación a prueba de fallos

    La cabeza móvil Martin MAC Viper XIP de nueva generación, de clase Viper, combina el legendario rendimiento de Viper, la tecnología inteligente de resistencia a la intemperie Martin XIP y el conjunto de características más robusto que Martin haya desarrollado jamás. Basándose en las características líderes de su clase que definieron la icónica línea Viper, incluyendo Viper Profile, Performance, Wash y Wash DX, MAC Viper XIP se basa en su legado, estableciendo un nuevo estándar de rendimiento, innovación y fiabilidad integrales.

    La combinación de la potente salida de lúmenes del MAC Viper XIP y su innovadora protección XIP contra la entrada de agua y polvo (patente en trámite) lo hacen ideal no solo para una amplia gama de aplicaciones temporales en exteriores durante todo el año*, sino que también garantiza niveles de ruido excepcionalmente bajos para uso en interiores, similares a los del silencioso Martin MAC Encore. Con el motor de luz a medida patentado por Martin Professional, el MAC Viper XIP emite un impresionante haz estrecho de 5°, de alta definición y alto contraste, que garantiza una conservación de lúmenes sin precedentes en todo el rango de zoom.

    Los 28 000 lúmenes del MAC Viper XIP superan a productos mucho más grandes del mercado gracias a su salida constante e inquebrantable. Su temperatura de color superior de 5800 Kelvin garantiza una iluminación óptima para artistas y escenografía, con el punto blanco exactamente en la curva del cuerpo negro, sin desplazamientos hacia el verde o el magenta, lo que garantiza un punto blanco nítido que realza de forma natural los objetos iluminados.

    La ingeniería de alto rendimiento catapulta la última cabeza móvil de Martin a la cima de su clase con un control de motor de precisión que ofrece velocidades de giro e inclinación inigualables y tiempos de respuesta ágiles, clave para sistemas de seguimiento con focos y un rendimiento óptimo. La mezcla de color, la velocidad de zoom y la relación entre alta calidad de salida, bajo nivel de ruido y peso y tamaño reducidos del MAC Viper XIP lo convierten en un equipo verdaderamente versátil. Además, cuenta con alta resolución y baja atenuación, e incorpora reciclaje de luz con gobos, lo que permite un 25 % más de salida al insertar gobos para un mayor rendimiento y eficiencia. El MAC Viper XIP no solo avanza en la tecnología de cabezas móviles, sino que también impulsa la innovación en luminarias.

    Además de su amplia oferta de funciones, MAC Viper XIP aprovecha la innovadora tecnología NFC integrada para una configuración rápida y sencilla mediante la próxima aplicación dedicada de Martin. También garantiza una conectividad simplificada con los protocolos de control más populares, como DMX, DMX inalámbrico mediante módulo enchufable, Art-Net, sACN y Martin P3 Control (con bypass a prueba de fallos).

    El sistema óptico de nuevo diseño eleva la experiencia del cliente a otro nivel con un sistema de proyección de alta resolución que ofrece una nitidez de proyección de gobos inigualable. Los niveles de alto contraste, junto con el diseño brillante y nítido de las lentes, garantizan efectos de alta nitidez incomparables en el aire.

    Con su excepcional rendimiento óptico de alta potencia, tecnología inteligente de resistencia a la intemperie XIP, funciones premium, bajo nivel de ruido, tamaño compacto y fácil mantenimiento, el MAC Viper XIP domina la categoría de cabezas móviles de tamaño mediano a grande. Desde escenarios de conciertos hasta estudios de televisión, festivales de música electrónica y teatros de ópera, los mejores diseñadores, especificadores y empresas de alquiler del mundo pueden invertir en la confianza y el retorno de la inversión que solo la línea MAC Viper puede ofrecer. Y este Viper funciona en interiores y exteriores, todo el año y en cualquier condición climática. MAC Viper XIP: la LEYENDA ataca de nuevo.


    Especificaciones
      • Common Applications

        • Versatile for mid- to large moving head applications
        • Suitable for indoor and outdoor use in all weather conditions
        • Ideal for noise-sensitive environments
        • Used in concert stages, TV studios, EDM festivals, and opera houses
        • Trusted by designers, specifiers, and rental companies for reliable ROI
      • Specifications

        • Physical:

          • Weight: 37.0 kg (81.1 lbs.)
          • Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 704 mm (27.7 in + Clearance)
          • Length (head): 594 mm (23.4 in.)
          • Length (base): 429 mm (16.9 in.)
          • Width (base): 281 mm (11.1 in.)
          • Width (across yoke): 479 mm (18.9 in.)
          • Height (head straight up): 758 mm (29.8 in.)
          • Height (maximum): 776 mm (30.6 in.)
        • Dynamic Effects:

          • Pre-programmed effects: Two ranges of FX, independent or synchronized/combined
          • Color mixing: CMY, independently variable 0 - 100%
          • Color wheel: 5 x dichroic filters + open (incl. Spectral Enhancement Filter), indexing, continuous rotation, random color
          • Gobo animation: Interchangeable animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle, speed, and direction
          • Iris: Variable 0 - 100%, pulse effects
          • Zoom: Motorized
          • Color temperature control: Variable 5800 - 2850 K
          • Framing: Rotatable framing module, +/- 83°, 4 x individually controllable full curtain blades (+/- 30°) with 0 - 100% adjustment
          • Prism: 4-facet, indexing, and continuous rotation
          • Frost: 2 x variable (Heavy and Light)
          • Dimmer/shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe and pulse effects, instant open and blackout
          • Dimming options: Four dimming curves
          • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
          • Tilt: 268°, coarse & fine control and speed
          • P3: Video mapping of fixture color and/or intensity with crossfade between DMX and video control
          • Focus: Motorized, range varies with zoom (approx. 4.5 m to infinity)
          • Rotating gobo wheels (2): 7 x interchangeable gobos + open, indexing, continuous rotation, and shake
          • Gobo Color Temperature Correction: Automatic
        • Control and Programming:

          • Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN, and P3
          • Protocol detection: Automatic
          • Setting and addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
          • DMX Modes: Basic, Extended, and Ludicrous
          • DMX channels: 54 (Basic), 64 (Extended), 70 (Ludicrous)
          • 16-bit Controllable Parameters: Dimming, Color Mixing + CTO, Gobo Rotation, Framing/Framing rotation, Iris, Prism Rotation, Animation wheel Rotation, Zoom, Focus, Pan, and Tilt
          • Fixture Identification: User-settable ID number
          • DMX compliance: USITT DMX512-AR
          • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
          • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
          • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
          • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
          • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
          • Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
          • Firmware update: USB memory device, via DMX using Martin Companion or via Ethernet using P3 System Controller
          • NFC Interface: Martin Companion iOS and Android App
          • Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
          • Wireless DMX: via Universal Connect Module
        • Optics:

          • Front lens diameter: 150 mm
          • Zoom range: 1:9 (5.7° - 51° field angle)
          • Light source: 55 x 20 W White LEDs in a custom Martin engine
          • Minimum LED lifetime: 50,000 hours (>80% luminous output) / >20,000 hours (>90% luminous output)
          • Maximum Total LED Engine Power: 760 W
        • Photometric Data:

          • Light engine luminous output: 56,000 lumens
          • LED refresh rate: 2,400 Hz
          • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 18,700 lumens
          • CRI (Color Rendering Index): 90 (+/- 3)
          • Fixture luminous output (Standard): 28,000 lumens
          • CRI: 68 (+/- 3)
          • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 66 (+/- 3)
          • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 94 (+/- 3)
          • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 44 (+/- 3)
          • CCT: 5,800 K (+/- 250 K)
          • Peak Luminous Intensity: 2.4 Mcd
        • Construction:

          • Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
          • Color: Black
          • Protection rating: IP54
          • RoHS: Compliant
          • REACH: Compliant
        • Gobos:

          • Maximum image diameter: 22 mm
          • External diameter: 27.1 mm +0 / -0.2 mm
          • Maximum gobo thickness: 1.1 mm
          • Coating: Heavy matted aluminum
          • Material: Borofloat 33
        • Installation:

          • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm center-to-center omega brackets
          • Location: Indoor or Temporary Outdoor use (must be fastened to surface or structure)
          • Orientation: Any, except with display facing upwards in outdoor applications
          • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m
          • Minimum distance to illuminated surfaces: 3.25 m
        • Connections:

          • AC mains power in/thru: Neutrik Rean powerCON TRUE1 TOP
          • Firmware from flash memory: USB 2.0 type C port
          • DMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLR TOP
          • Ethernet (Art-Net, sACN, and P3) in/thru: Neutrik etherCON TOP
          • Accessory Plug-In: Universal Connect Module Slot
        • Electrical:

          • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
          • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
          • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 17.0 A
          • Typical earth-leakage current: 0.7 mA
          • Power Factor: 0.99 @ 100-240 V
          • Max current draw: 11.0 A @ 100 V / 120 V, 5.2 A @ 200 V, 4.6 A @ 240 V
          • Typical current draw: 9.5 A @ 100 V, 7.8 A @ 120 V, 4.4 A @ 208 V, 4.0 A @ 230 V, 3.9 A @ 240 V
          • Power Consumption:
            • Maximum: 1040 W
            • Typical: 945 W
            • Idle: 120 W
            • Hibernation: 6 W
        • Thermal:

          • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
          • Maximum ambient temperature: 40° C
          • Minimum ambient temperature: -10° C
          • Maximum surface temperature (steady state): 80° C
          • Total heat dissipation: 3,550 BTU/hr
        • Acoustic Data:

          • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 37.7 dB(A)
          • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): TBD dB(A)
        • Warranty:

          • Fixture: 2 years
          • Light Engine: 5 years
        • Environmental:

          • RoHS: Compliant
          • REACH: Compliant
          • WEEE: Compliant
          • Proposition 65: Compliant
          • FSC: Certified cardboard outer packaging
          • Recycled EPS inner Packaging
        • Efficacy (max output): 29.5 lm/w

        • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 760 lm/kg (345 lm/lb)

        • Approvals:

          • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17
          • EU safety: EN 60598-2-17, EN 62471, EN 62493
          • EU EMC: EN 55015, EN
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamac-viper-xip-high-output-full-featured-outdoor-moving-head
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral