Eje de conexión impermeable | Acero V4A | Diámetro 10 mm | Rosca M10 en ambos extremos | Longitud de la rosca 12 mm con barrera contra el agua
Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.
material:
Axle: V4A stainless steel | Water barrier: TPE
versions: