Publique sus productos
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
    MASTERTEC

    DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve

    Traducido por Google,

    DURO Plus son tuberías de revestimiento de alta resistencia a la presión para el tendido seguro y permanente de tuberías y cables en edificios. En fábrica, se instala en las tuberías de revestimiento un collarín que soporta presiones de agua de hasta 7 bares.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC

      Especificaciones
      • material:

        pipe: PVC | water barrier: TPE

        available inner diameters:

        50-300 mm

        available lengths:

        200-1200 mm

        versions (Ø inner diameter / length):

        Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

        Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
        :

        • DURO PLUS floor plate

          Revit model No. 1

          • Art.-No. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • DURO PLUS wall

          Revit model No. 2

          • Art.-No. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaduro-plus
      • Día de publicación2025-11-20
      • Número de edición1
      Links
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración