Publique sus productos
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
    MASTERTEC

    Cross clamps for fixed earthing terminals M12

    Traducido por Google,

    Rosca M12 | para conductores redondos de Ø 8 y 10 mm | para conductores planos de hasta 40 mm

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      available in Fe/Zn or V4A stainless steel

      versions:

      • Art.-No. 100460: galvanised, thread length 70mm
      • Art.-No. 100462: V4A stainless steel, thread length 70mm
      • Art.-No. 100464: V4A stainless steel, thread length 200mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakreuzklemmen-fuer-erdungsfestpunkte-m12
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Protección contra rayos