Publique sus productos
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
    MASTERTEC

    STOPPER SCREW | covered

    Traducido por Google,

    Junta interior roscada para un sellado hermético al agua y a los gases a presión en los puntos de anclaje del encofrado.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      screw / nut / pressure plate: stainless steel V2Arubber seal: thermoplastic elastomerclaw: polyoxymethylene

      inner diameter of tie point :

      17 mm - 34 mm

      overall length:

      75 mm - 83 mm

      versions:

      • Art.-No. 046330: Ø tie point inner diameter 17 - 19,5 mm
      • Art.-No. 046340: Ø tie point inner diameter 19,5 - 22 mm
      • Art.-No. 046310: Ø tie point inner diameter 21,5 - 23 mm
      • Art.-No. 046320: Ø tie point inner diameter 22,3 - 25,4 mm
      • Art.-No. 046350: Ø tie point inner diameter 25 - 28 mm
      • Art.-No. 046370: Ø tie point inner diameter 27,5 - 29 mm
      • Art.-No. 046360: Ø tie point inner diameter 31 - 34 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastopper-screw-covered
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Temporary site equipment