Publique sus productos
M12 wall bushings
M12 wall bushings
M12 wall bushings
M12 wall bushings
    MASTERTEC

    M12 wall bushings

    Traducido por Google,

    Los casquillos de pared M12 tienen un núcleo conductor sólido de 25 mm y vienen preensamblados y suministrados con el espesor de pared exacto. No es necesario realizar ajustes que consuman mucho tiempo.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Hay 3 versiones disponibles:

    • Tipo individual (casquillo de pared estanco a la presión del agua | conexión roscada M12 en ambos lados | incluye adaptador de clavo para fijación al encofrado)
    • Tipo de conexión (casquillo de pared estanco a la presión del agua | conexión roscada M12 en ambos lados con placa de conexión adicional para conductores de puesta a tierra empotrados en hormigón | incluye adaptador de clavo para fijación al encofrado)
    • Tipo iso (Casquillo de pared aislado, estanco a la presión del agua | Conexión roscada M12 en ambos lados | Incluye adaptador de clavo para fijación al encofrado)
    Especificaciones
    • Material:

      Fixed earthing terminal + conductive core: stainless steel
      Nail adapter: POM (polyoxymethylene)

      Available for wall thicknesses:

      70-300 mm

      versions:

      • M12 wall bushing type solo

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100366: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376: wall thickness 300 mm

      • M12 wall bushing type connect

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100366C: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367C: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368C: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369C: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371C: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372C: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373C: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374C: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376C: wall thickness 300 mm
      • M12 wall bushing type iso

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100366I: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367I: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368I: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369I: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371I: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372I: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373I: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374I: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376I: wall thickness 300 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawanddurchfuehrung-m12
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Protección contra rayos