Publique sus productos
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate

    MetroSteel Grate

    Traducido por Google,

    Diseño lineal contemporáneo. Acero inoxidable resistente a la intemperie y una superficie libre de mantenimiento. Hecho a medida según sus requisitos, incluidas formas personalizadas de cualquier tamaño.

    Póngase en contacto con Matter Surfaces

    Especificaciones
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Especificaciones técnicas
    • Referenciametrosteel-grate
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de productosArchitectural Grilles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-04-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica