COMBI ROLL ECO es una alfombra combinada sin PVC, resistente y duradera, con una capa superficial de PET reciclado. El patrón profundamente prensado recoge eficazmente la suciedad y la humedad. Alfombra sin bordes. Excelente para superficies más grandes. Mercancías medidas.
Una exclusiva alfombra combinada ideal como alfombra de pasillo en ambientes como centros comerciales. Es atractivo, fonoabsorbente y antideslizante. La alfombra tiene una capa superficial de poliéster hecha de botellas de PET recicladas y una parte inferior que contiene caucho reciclado. Los rollos miden 183 cm de ancho y 20 m de largo. La alfombra no tiene bordes biselados y el reverso es completamente liso, lo que significa que también se puede colocar de borde a borde para cubrir áreas muy grandes. El patrón longitudinal se repite transversalmente, haciendo que las uniones sean completamente invisibles.
La capa superficial de poliéster PET tiene una excelente absorbencia y se seca rápidamente. El patrón profundamente prensado raspa eficazmente la suciedad espesa. La parte inferior de la alfombra está hecha de caucho SBR resistente. Gracias a sus propiedades, la alfombra requiere unos cuidados mínimos, lo que la convierte en una opción muy económica.
Cada alfombra COMBI es un compromiso con la responsabilidad medioambiental. Nuestras alfombras están hechas de hilo de PET reciclado, un proceso que recicla hasta la impresionante cantidad de 68 botellas de PET por metro cuadrado . Al elegir una de nuestras alfombras COMBI, estás haciendo una elección consciente que contribuye a un futuro más sostenible.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |