Para crear la tira táctil mate de acero inoxidable se utiliza fresado. Las tiras se instalan con un espacio específico para guiar a las personas con discapacidad visual. La instalación se realiza perforando el sustrato, tres orificios por tira y un orificio por remache. Se utiliza una plantilla para la colocación de los agujeros. Los sujetadores se aseguran usando el adhesivo recomendado, que se aplica en los orificios perforados. Si no desea perforar el sustrato, también hay disponibles tiras y remaches sin sujetadores para unir o aplicar cinta.
Disponible en una altura de 3-5 mm. Comuníquese con nosotros si desea una versión especial o si necesita ayuda con la instalación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |