La alfombra JAGUAR es extremadamente duradera y es ideal para entradas exigentes con mucho tráfico; el talón raspador elimina la suciedad de forma muy eficaz. El patrón de orificios abiertos puede contener grandes cantidades de suciedad sin que parezca sucio. Ya no entra suciedad en las instalaciones, se reduce el desgaste del suelo y el suelo tiene un aspecto más limpio y fresco. El bajo peso del tapete facilita su enrollado para eliminar arena y grava, lo que resulta en menos levantamientos pesados y un mejor ambiente de trabajo para el personal de limpieza.
El reverso se drena en dos direcciones para garantizar un drenaje y una evaporación óptimos. El atractivo acabado de la superficie resiste muy bien la suciedad y le proporciona una entrada fresca y acogedora.
La alfombra está disponible en cuatro alturas: 12 mm, 16 mm, 20 mm y 25 mm. Consta de un sistema modular de 400 x 100 mm. Puede adquirir una alfombra lista para colocar y hecha a su medida. Luego se creará una forma rectangular redondeada a las sobredimensiones más cercanas. Luego, la alfombra puede simplemente cortarse in situ para garantizar un ajuste perfecto. Alternativamente, puede pedir módulos sueltos y construir la alfombra usted mismo; Estos módulos son fáciles de ensamblar sin herramientas especiales.
Ofrecemos una garantía del fabricante de 5 años, por lo que si su tapete se daña, el módulo dañado se puede reemplazar fácilmente in situ. Esto convierte a la alfombrilla Jaguar en una alternativa a largo plazo y muy económica.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |