Publique sus productos
Corner Mounted Desk
Max-Secure

Corner Mounted Desk

Traducido por Google,

El escritorio montado en la pared de la serie Endura de Max Secure es el producto de mobiliario institucional perfecto para las instalaciones correccionales que buscan proporcionar una superficie de escritura y almacenamiento segura, segura y duradera para las habitaciones de sus residentes. Nuestros escritorios para prisiones están diseñados y fabricados teniendo en cuenta los entornos institucionales desafiantes y, como tales, son líderes en la industria en términos de seguridad, durabilidad y rendimiento. Gracias a este diseño único, los escritorios para cárceles de Max Secure son ideales para prisiones, cárceles, centros de detención juvenil e instalaciones psiquiátricas. Nuestra empresa logra estos niveles de alto rendimiento utilizando el polímero Herculite patentado avanzado de Max Secure, un material excelente y duradero que supera todas las pruebas de carga de impacto nacionales y estatales, así como los códigos y reglamentos contra incendios. Sus residentes apreciarán poder realizar su trabajo dentro de la privacidad de sus propias habitaciones y la seguridad de sus instalaciones permanecerá al más alto nivel.

El equipo de investigación y desarrollo de Max Secure ha estado resolviendo problemas específicos de la industria del mobiliario institucional y de correccionales durante más de 40 años. Nuestra empresa ha aprovechado esta experiencia para diseñar productos de mobiliario institucional líderes en la industria que cuentan con una funcionalidad de primera línea y un claro atractivo estético. Todos los muebles para la salud del comportamiento de Max Secure están perfectamente diseñados para los rigores de un entorno institucional.

Especificaciones
  • Model: EN 6000 – 16 (Corner Mounted Desk)

    All Endura series products are constructed from our proprietary structural polymer composite. This proven material has been formulated to be maintenance-free, impact resistant, and will not produce toxic fumes.

    • Unprecedented 10-year warranty
    • Maintenance-free one-piece construction
    • Designed to prevent injury to self or others
    • Meets all national and state fire codes
    • Herculite Polymer Composite will not produce toxic fumes
    • Pick-proof perimeter sealant forms an impenetrable barrier
    • No exposed fasteners
    • No space for concealment
    • Smooth finish prevents bed bug infestations
    • Can be wall-mounted/corner mounted
    • Factory-trained installers provide 10-year installation warranty
    • Made in USA
    • 10 KG / 22 Lbs.

    Available Colors:
    C101 Ash
    C117 Desert Sand
    C104 Russet
    C109 Forest
    C113 Steel Blue

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorner-mounted-desk
  • Familia de productoInstitutional Products
  • Grupo de productosResident Room Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDetention Tables
  • Número OmniClass23-21 35 23 15
  • Título OmniClass Detention Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica