Publique sus productos
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Traducido por Google,
Mayekawa "unimo A/W" se convirtió en líder del mercado comercial/industrial en Japón, Asia y Europa. La capacidad de calefacción es de más de 80kW, la mayor del mundo. La solución es adecuada para hoteles, restaurantes, hospitales y cualquier fábrica de procesamiento de alimentos.
Especificaciones
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Especificaciones técnicas
  • Referenciaecocuteair
  • Familia de productoHeater
  • Grupo de productosHeater Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2082
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)1900
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Nombre UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps