Publique sus productos
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier

    Erich chandelier

    Traducido por Google,

    La guarnición metálica, las pantallas — el níquel, el latón. Lámparas de cúpula: vidrio soplado de color blanco. Amplia gama. Las lámparas de pie y de mesa tienen una lámpara de techo con posición ajustable. Altura ajustable.

    Especificaciones
    • Bulbs: 8 X E14 (40W)

      Lamp power: 40 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 265

      Ceiling bowl height, mm: 26

      Ceiling bowl diameter, mm: 140

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty 2 years

      Article: MOD221-PL-08-G

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaErich-chandelier
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosErich
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)960
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania