Publique sus productos
Ceiling lamp Balbo
Ceiling lamp Balbo
Ceiling lamp Balbo

    Ceiling lamp Balbo

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos en color níquel. Lámparas cúpula de cristal transparente en dos colores: ahumado y coñac. Fuente de luz: lámparas con base G9.
    Especificaciones
    • Title Ceiling lamp Balbo
      Lamps 8ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 295
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD112CL-08G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCeiling-lamp-Balbo
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBalbo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)295
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps