Publique sus productos
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas

    Ceiling lamp Dallas

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos en 4 colores: negro mate, negro, cromo, dorado. Lámparas de cúpula: vidrio soplado. Colores: ahumado, ámbar, coñac, blanco mate y negro. Diseño con simulación de estructura molecular. La altura de las lámparas colgantes es ajustable mediante cable. Lámpara con casquillo G9.
    Especificaciones
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCeiling-lamp-Dallas
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDallas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps