Publique sus productos
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.
    Archivados

    MasterSeal 6100 FX - Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero.

    Sistema de impermeabilización cementoso, monocomponente y ligero. MasterSeal 6100 FX - Membrana innovadora y sostenible, elástica, monocomponente de bajo consumo para impermeabilización de altas prestaciones de estructures de hormigón.
    Especificaciones
    • Aplicación, siguiendo las instrucciones del fabricante, de una membrana impermeabilizante cementosa, elástica y flexible de 2 mm (un sólo componente) MasterSeal 6100 FX de BASF Construction Chemicals (o análogo). Propiedades físicas del producto: Densidad de la mezcla (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2mm espesor) Permeabilidad al CO2 (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2mm espesor) Absorción capilar de agua (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Impermeabilidad al agua bajo presión (positiva EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Impermeabilidad al agua bajo presión (negativa UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Puenteo de fisuras (estático EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23ºC); ≥ A3 (-10ºC) Puenteo de fisuras (dinámico EN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23ºC); ≥ B3.1 (-10ºC) Puenteo de fisuras (sin envejecimiento) ≥ 2,0 mm (23ºC); ≥ 0,6 mm (-10ºC) Adherencia al hormigón (EN 1542): ≥ 2.0 N/mm2 Adherencia al hormigón tras ciclos hielo-deshielo (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Resistencia al impacto (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Resistencia a la abrasión (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Emisión de amoníaco en los primeros 15 minutos (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6100
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_66
    • Descripción Uniclass 2015Polymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing