Publique sus productos
Sistema de impermeabilización cementoso - MasterSeal 531
Archivados

Sistema de impermeabilización cementoso - MasterSeal 531

MasterSeal 531 - Revestimiento cementoso monocomponente para impermeabilización de hormigón y fábrica. Apto para contacto con agua potable.
Especificaciones
  • Aplicación de 2 capas con un espesor total mínimo de 2 mm de un revestimiento cementoso impermeabilizante (un componente para ser mezclado con una cantidad definida de agua) MasterSeal 531 de Master Builders Solutions (o análogo). Propiedades físicas del producto: Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1,2): Sd < 5 m (2mm espesor) Absorción capilar de agua (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Impermeabilidad al agua bajo presión (positiva EN 12390-8) ≥ 1,5 bar Impermeabilidad al agua bajo presión (negativa UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Adherencia al hormigón (EN 1542): ≥ 1,0 N/mm2 Adherencia al hormigón tras ciclos hielo-deshielo (EN 13687-1): ≥ 1,0 N/mm2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterSeal_531
  • Familia de productoMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Grupo de productosCementitious Waterproofing Coatings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-27
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80_03
  • Descripción Uniclass 2015Applied waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPolymer Modified Cement Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 19
  • Título OmniClass Cementitious and Reactive Waterproofing