Publique sus productos
Mostradores de recepción Organic
MDD
Archivados

Mostradores de recepción Organic

Estructura simple y formas orgánicas - El mostrador de recepción Organic ha sido diseñado siguiendo patrones de la naturaleza, atrayendo la atención con su característica forma retroiluminada. Su moderno blanco proporciona credibilidad y orden. La recepción puede resaltar la esterilización en instituciones médicas o dar un toque natural en centros de spa y salones de belleza. La iluminación RGB armoniza con el interior y permite ajustar los colores a los de la marca, mientras que la superficie de cristal y el faldón de aluminio indican nobleza y elegancia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaorganic_straight
  • Familia de productoRECEPCION DESKS
  • Grupo de productosOrganic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1105
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)260
Información relacionada
  • Material principalTablero MFC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Descripción Uniclass 2015Office complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS