Publique sus productos
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

Traducido por Google,
7 cajones 5 cajones bajos (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 cajones profundos (dim. 575 x 370 x 137 mm) Sistema de liberación de cajones integrado en el tirador, para evitar que se vuelquen Cajones 100% retráctiles Recubrimiento de polvo de alta calidad Frente centralizado cerradura de seguridad llaves plegables porta latas cubierta superior de goma ruedas de goma (ø 125 mm-50 mm) 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas peso total: 67 kg capacidad de carga estática: 400 kg capacidad del cajón: 40 kg negro ral: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia4730167
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosS8
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1012
  • Ancho (mm)775
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje