Publique sus productos
Empty trolley s14 18 drawers black

Empty trolley s14 18 drawers black

Traducido por Google,
18 cajones 16 cajones poco profundos 2 cajones profundos sistema de bloqueo de cajón, como protección contra vuelcos sistema de liberación del cajón, sin mecanismo en la manija Cajones completamente retráctiles 100% revestimiento de polvo cerradura de seguridad centralizada delantera llave plegable cuchilla superior de madera 2 portalatas portarrollos de papel bola de retorno automático patines de rodamiento 4x ruedas extragrandes ø155mm, de las cuales 2x ruedas con freno de rodadura y giro peso total 160kg capacidad de carga estática 600kg capacidad del cajón 40kg medidas: l1363 x w641 x h1211 mm negro ral: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia47307118
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosS13
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1211
  • Ancho (mm)1363
  • Profundidad (mm)641
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje