Publique sus productos
Empty trolley s13, 13 drawers black

Empty trolley s13, 13 drawers black

Traducido por Google,
13 cajones 9 cajones poco profundos 2 cajones profundos 2 cajones pequeños hoja superior de madera portadocumentos sistema de bloqueo de cajón, como protección contra vuelcos Cajones completamente retráctiles 100 % pintura en polvo cerradura de seguridad centralizada frontal portalatas portapapeles cubo de basura 4x ruedas extra grandes ø125mm, de las cuales 2x ruedas con freno de rodadura y giro peso total 155 kg capacidad de carga estática: 400 kg capacidad del cajón: 40 kg medidas: l1185 x w730 x h951 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia47308113
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosS13
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)951
  • Ancho (mm)1185
  • Profundidad (mm)730
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje