Publique sus productos
Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

Traducido por Google,
8 cajones 7 cajones bajos (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 cajón profundo (dim. 575 x 370 x 137 mm) Sistema de bloqueo de cajones para evitar que vuelquen Cajones 100% retráctiles Guías de rodamientos de bolas de retorno automático Pintura en polvo de alta calidad Frente centralizado cerradura de seguridad llaves plegables 2 portalatas integrados toallero de papel integrado cubo de basura integrado cubierta superior de abs ruedas de goma (ø 125mm-50mm) 2x ruedas giratorias con freno y 2x peso total fijo: 91kg capacidad de carga estática: 400kg capacidad del cajón: 40kg negro ral: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia4730918
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosS10
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)887
  • Profundidad (mm)575
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje