Publique sus productos
SONIC MSS 34" 9 drawers & closet with stainless steel top blade

SONIC MSS 34" 9 drawers & closet with stainless steel top blade

Traducido por Google,
Cree el mejor espacio de trabajo con los sistemas de almacenamiento modular MSS. ¡Mantenga su espacio de trabajo organizado para maximizar su flujo de trabajo y productividad! Hoja superior de acero inoxidable Estructura autoportante, ¡ya no se necesitan paredes! Modular adaptable a los deseos personales Compatible con SFS (Sonic Foam System) Negro RAL: 9004 Gris RAL: 9006
Especificaciones técnicas
  • Referencia4731705
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosMSS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)962
  • Ancho (mm)1690
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56