Publique sus productos
SWS Racing Portable modular workstation

SWS Racing Portable modular workstation

Traducido por Google,
Estación de trabajo modular portátil, que consta de 4 módulos individuales Ideal para los talleres móviles y adaptativos Muy común en la industria de las carreras automovilísticas Cada módulo contiene 4 ruedas extragrandes de Ø125 mm, de las cuales 2 ruedas con freno de rodadura y giro 4x tarimas de suelo, extraíbles magnéticamente Negro RAL: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia4732210
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosSWS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1025
  • Ancho (mm)3320
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56