Publique sus productos
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Traducido por Google,
Construcción robusta de chapa de acero y tubo cuadrado, soldado Carro de reciclaje móvil 4 ruedas Ø 125 mm, 2 ruedas giratorias con rodillo y bloqueo giratorio 4 cajones con guías de rodamiento de bolas 2 patas de apoyo ajustables para una estabilización óptima Pintura en polvo Negro RAL: 9004 Gris RAL: 9006
Especificaciones técnicas
  • Referencia4732314
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosWB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1010
  • Ancho (mm)1330
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje