Publique sus productos
MWS work station 327cm right

MWS work station 327cm right

Traducido por Google,
6 Estantes ajustables 1 Estante fijo Correderas de rodamientos de bolas de alta resistencia Panel de acero perforado para almacenamiento de herramientas Superficie de trabajo de acero inoxidable Cajones 100% retráctiles Cerraduras frontales centralizadas Armario con resortes de gas 2x USB, 2x LAN, 2x Conectores de aire Compatible con SFS (Sonic Foam System) 4 Conectores eléctricos 220-230V con interruptor de encendido 22 Cajones con 40Kg. capacidad de carga Estructura autoportante, ¡ya no se necesitan paredes!
Especificaciones técnicas
  • Referencia4732355
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosMWS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)3268
  • Profundidad (mm)720
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje