Publique sus productos
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

Traducido por Google,
7 Cajones deslizantes con cojinetes de bolas de servicio pesado Cajones 100% retráctiles Cerradura frontal centralizada Compatible con SFS (Sonic Foam System) Máx. capacidad del cajón: 40Kg Recubrimiento en polvo 4x ruedas giratorias Ø60mm, de las cuales 2x con freno de rodadura y giro Gris RAL: 9006 Negro RAL: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia47451
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosMSS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)947
  • Ancho (mm)674
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56