Publique sus productos
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Traducido por Google,
Compartimento para papel usado integrado Portarrollos de papel integrado Compartimento de almacenamiento adicional Recubrimiento en polvo Cubierta antiestática de goma 4x ruedas extra grandes ø125mm, de las cuales 2x ruedas con freno de giro y rodadura Peso total 60KG Capacidad de carga estática: 400KG Negro RAL: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia47456
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosSWS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1025
  • Ancho (mm)830
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje