Publique sus productos
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

Traducido por Google,
2 cajones: 1 cajón de 270 mm de alto 1 cajón de 380 mm de alto Totalmente 100% cajones retráctiles< Pintura en polvo Cerradura frontal centralizada Llave plegable Cubierta de goma antiestática 4x ruedas extra grandes ø125mm, de las cuales 2x ruedas con freno de giro y giro Peso total 64KG Capacidad de carga estática: 400KG Capacidad del cajón: 40KG Negro RAL: 9004
Especificaciones técnicas
  • Referencia47457
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de productosSWS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1025
  • Ancho (mm)830
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje